Menu Ricerca

Piedini larghi regolabili 151.0 mm M20 150.0 mm Nero

Codice articolo Essentra :

10193129

Codice articolo precedente:

1220416

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 - 19 86,9967 €
20 + 84,2607 €
Confezione standard: 2

Ordina a multipli di 2

Totale ordine:

173,99 €

2 x 86,9967 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M20
Diametro base 151.0 mm
Lunghezza filetto 150.0 mm
Materiale base Acciaio inossidabile
Tipo base Asymmetrical
Base imbullonata Regular
Colore Nero
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci