Menu Ricerca

Piedini regolabili 123.0 mm M16 100.0 mm Nero

Codice articolo Essentra :

10274743

Codice articolo precedente:

493693

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 + 111,8944 €
Confezione standard: 2

Ordina a multipli di 2

Totale ordine:

223,79 €

2 x 111,8944 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M16
Diametro base 123.0 mm
Lunghezza filetto 100.0 mm
Materiale base Acciaio inossidabile
Tipo base Rigid
Colore Nero
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci