Menu Ricerca

Piedini regolabili esagonali 17.0 mm M10 145.0 mm Nero

Nylon Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 145.0 mm | 5.709 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Codice articolo Essentra :

10290583

Codice articolo precedente:

499334

280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 3,1629 €
100 - 499 1,6028 €
500 - 749 1,5061 €
750 - 999 1,4232 €
1000 + 1,3403 €
Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10
Diametro base 17.0 mm
Lunghezza filetto 145.0 mm
Materiale base PA
Tipo base Esagonale
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon; acciaio
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci