Menu Ricerca

Passacavi a membrana - Montggio su foro

Disponibile

Adatto a quelle applicazioni dove lo spazio è limitato, ma la flessibilità e l'estetica sono importanti. Installazione rapida e semplice senza l'uso di utensili. A tenuta di polvere, facile da installare. Adatto a fori non filettati.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
34 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro pannello compatibile Diametro inserto Acquista
0,6076 € - 0,8271 € 4167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.5 mm
7.0 mm
0,612 € - 0,6778 € 3394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
12.0 mm
1,1573 € - 1,5741 € 2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
5.0 mm
0,7107 € - 0,7879 € Richiedi il lead time qui
1,1573 € - 1,5741 € 993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
5.0 mm
0,7822 € - 0,868 € 1210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,9153 € - 1,2447 € 23633 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
4.0 mm
0,3144 € - 0,4277 € 6882 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.5 mm
4.0 mm
0,4178 € - 0,5679 € 9891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.5 mm
5.0 mm
0,7822 € - 0,868 € 5498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.7 mm
19.8 mm
0,3144 € - 0,4277 € 3616 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.5 mm
4.0 mm
1,0169 € - 1,3851 € 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.5 mm
11.0 mm
0,7822 € - 0,868 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
20.0 mm
0,4178 € - 0,5679 € 1911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.5 mm
5.0 mm
1,0169 € - 1,3851 € 2823 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.5 mm
11.0 mm
0,8351 € - 0,8351 € 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
20.0 mm
0,6076 € - 0,8271 € Richiedi il lead time qui
32.5 mm
7.0 mm
0,9707 € - 1,3191 € 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,7525 € - 1,9488 € Richiedi il lead time qui
0,2773 € - 0,2773 € 33081 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.5 mm
7.0 mm
  • di 2
Passacavi a membrana 32.5 mm M25 TPE Nero

10368152

Fascia di prezzo
0,8271 € - 0,6076 €

Livelli di giacenza
4167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    32.5 mm
  • Diametro inserto
    7.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M25
Passacavo 1.0 mm 9.0 mm TPE; PP Grigio

10276952

Fascia di prezzo
0,6778 € - 0,612 €

Livelli di giacenza
3394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    12.0 mm
  • Diametro inserto
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico; polipropilene
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
Passacavi a membrana 36.0 mm M25 PA; TPE Bianco

10225318

Fascia di prezzo
1,5741 € - 1,1573 €

Livelli di giacenza
2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    25.0 mm
  • Diametro inserto
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; elastomero termoplastico
  • Colore
    Bianco
  • Dimensioni filettatura
    M25
Passacavo 1.0 mm 13.0 mm PE; TPE Grigio

10277003

Fascia di prezzo
0,7879 € - 0,7107 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene; elastomero termoplastico
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Altezza totale
    11.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavi a membrana 36.0 mm M25 PA; TPE Nero

10225332

Fascia di prezzo
1,5741 € - 1,1573 €

Livelli di giacenza
993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    25.0 mm
  • Diametro inserto
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; elastomero termoplastico
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M25
Passacavo 1.0 mm 18.0 mm PE; TPE Grigio

10277010

Fascia di prezzo
0,868 € - 0,7822 €

Livelli di giacenza
1210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene; elastomero termoplastico
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    M25
  • Altezza totale
    11.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavi a membrana M20 PA; TPE Nero

10225301

Fascia di prezzo
1,2447 € - 0,9153 €

Livelli di giacenza
23633 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    20.0 mm
  • Diametro inserto
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; elastomero termoplastico
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M20
Passacavi a membrana 23.5 mm M16 TPE Bianco

10368077

Fascia di prezzo
0,4277 € - 0,3144 €

Livelli di giacenza
6882 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    23.5 mm
  • Diametro inserto
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Bianco
  • Dimensioni filettatura
    M16
Passacavi a membrana 27.5 mm M20 TPE Grigio chiaro

10368114

Fascia di prezzo
0,5679 € - 0,4178 €

Livelli di giacenza
9891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    27.5 mm
  • Diametro inserto
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Dimensioni filettatura
    M20
Passacavi a membrana 33.0 mm Non Threaded PA; TPE Grigio

10277034

Fascia di prezzo
0,868 € - 0,7822 €

Livelli di giacenza
5498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    20.7 mm
  • Diametro inserto
    19.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; elastomero termoplastico
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    Non Threaded
Passacavi a membrana 23.5 mm M16 TPE Grigio chiaro

10368084

Fascia di prezzo
0,4277 € - 0,3144 €

Livelli di giacenza
3616 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    23.5 mm
  • Diametro inserto
    4.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Dimensioni filettatura
    M16
Passacavi a membrana 39.5 mm M32 TPE Grigio chiaro

10368176

Fascia di prezzo
1,3851 € - 1,0169 €

Livelli di giacenza
3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    39.5 mm
  • Diametro inserto
    11.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Dimensioni filettatura
    M32
Passacavo 1.0 mm 18.0 mm TPE; PP Grigio

10276976

Fascia di prezzo
0,868 € - 0,7822 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    21.0 mm
  • Diametro inserto
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico; polipropilene
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    M25 x 1.5
Passacavi a membrana 27.5 mm M20 TPE Nero

10368121

Fascia di prezzo
0,5679 € - 0,4178 €

Livelli di giacenza
1911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    27.5 mm
  • Diametro inserto
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M20
Passacavi a membrana 39.5 mm M32 TPE Bianco

10368169

Fascia di prezzo
1,3851 € - 1,0169 €

Livelli di giacenza
2823 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    39.5 mm
  • Diametro inserto
    11.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Bianco
  • Dimensioni filettatura
    M32
Passacavo 1.0 mm 13.0 mm TPE; PP Grigio

10276969

Fascia di prezzo
0,8351 € - 0,8351 €

Livelli di giacenza
84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    20.0 mm
  • Diametro inserto
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico; polipropilene
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 1.5
Passacavi a membrana 32.5 mm M25 TPE Bianco

10368138

Fascia di prezzo
0,8271 € - 0,6076 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    32.5 mm
  • Diametro inserto
    7.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Bianco
  • Dimensioni filettatura
    M25
Passacavi a membrana 29.7 mm Nylon 6/6; TPE Grigio

10225295

Fascia di prezzo
1,3191 € - 0,9707 €

Livelli di giacenza
3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; elastomero termoplastico
  • Colore
    Grigio
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavi a membrana 34.7 mm M25 PA; TPE Grigio

10390665

Fascia di prezzo
1,9488 € - 1,7525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6; elastomero termoplastico
  • Colore
    Grigio
  • Dimensioni filettatura
    M25
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Passacavi a membrana 32.5 mm M25 TPE Grigio chiaro

10368145

Fascia di prezzo
0,2773 € - 0,2773 €

Livelli di giacenza
33081 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro pannello compatibile
    32.5 mm
  • Diametro inserto
    7.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Dimensioni filettatura
    M25