Menu Ricerca

Passacavo 1.0 mm 18.0 mm TPE; PP Grigio

This sealing grommet is made of grey polypropylene and thermoplastic elastomer. It as an operating temperature range of -30 C to + 80 C and intermittent to approximately 100 C. It is IP66 and offers a quick an easy mounting for applications with threaded holes or fixing without locknuts. It is suitable to screw into thread sizeM25 x 1.5 and is compatible with a cable range diameter of 1.0 - 18.0 mm.
Codice articolo Essentra :

10276976

Codice articolo precedente:

494630

300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,8468 €
1000 - 1999 0,805 €
2000 + 0,7631 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

84,68 €

100 x 0,8468 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro pannello compatibile 21.0 mm
Diametro inserto 20.0 mm
Materiale (nome esteso) Elastomero termoplastico; polipropilene
Colore Grigio
Dimensioni filettatura M25 x 1.5
Altezza totale 15.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci