Menu Ricerca

Passacavi a membrana 32.5 mm M25 TPE Grigio chiaro

This mounted membrane entry grommet is manufactured from grey TPE and is ideal for use on electrical enclosures where flexibility is important. Made to fit a metric thread.
Codice articolo Essentra :

10368145

Codice articolo precedente:

285325022545

33181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 + 0,2705 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

13,53 €

50 x 0,2705 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro pannello compatibile 32.5 mm
Diametro inserto 7.0 mm
Materiale (nome esteso) Elastomero termoplastico
Colore Grigio chiaro
Dimensioni filettatura M25
Altezza totale 11.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci