Menu Ricerca

Passacavi a membrana 29.7 mm Nylon 6/6; TPE Grigio

Questo passacavo a tenuta è realizzato in nylon grigio ed elastomero termoplastico. Adatto per pannelli con dimensione M20. Il pressacavo a membrana accetta un diametro dei cavi compreso nell'intervallo 4,0-11,0 mm. Adatto per fori non filettati, consente una rapida installazione senza l'uso di utensili su pannelli con spessore di 5,5 mm.
Codice articolo Essentra :

10225295

Codice articolo precedente:

284200122545

3550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,2869 €
250 - 999 1,1162 €
1000 + 0,947 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

64,35 €

50 x 1,2869 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6; elastomero termoplastico
Colore Grigio
Altezza totale 19.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci