Menu Ricerca

Passacavi a membrana 23.5 mm M16 TPE Bianco

This mounted membrane entry grommet is manufactured from white TPE and is ideal for use on electrical enclosures where flexibility is important. Made to fit a metric thread.
Codice articolo Essentra :

10368077

Codice articolo precedente:

285316016445

4882 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 0,4172 €
250 - 999 0,362 €
1000 + 0,3067 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

20,86 €

50 x 0,4172 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro pannello compatibile 23.5 mm
Diametro inserto 4.0 mm
Materiale (nome esteso) Elastomero termoplastico
Colore Bianco
Dimensioni filettatura M16
Altezza totale 11.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci