Menu Ricerca

Passacavo 1.0 mm 13.0 mm PE; TPE Grigio

This sealing grommet is made of grey polypropylene and thermoplastic elastomer. It as an operating temperature range of -40 C to + 80 C and intermittent to approximately 100 C. It is IP66 and offers a quick an easy mounting for non threaded application requiring a push in profile into enclosure with more than 2 mm wall thickness. It is compatible with a cable range diameter of 1.0 - 13.0 mm.
Codice articolo Essentra :

10277003

Codice articolo precedente:

494633

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,7687 €
1000 - 1999 0,731 €
2000 + 0,6934 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

76,87 €

100 x 0,7687 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale (nome esteso) Polietilene; elastomero termoplastico
Colore Grigio
Dimensioni filettatura M20
Altezza totale 11.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci