Menu Ricerca

Passacavi a membrana 33.0 mm Non Threaded PA; TPE Grigio

This strain relief grommet is made of grey polyamide and thermoplastic elastomer. It is IP66 / 77 with UV resistance. It has operating temperature range of - 40 to 65 . It is suitable for application where space, flexibility is limited but appearance is important. It is compatible with a cable range diameter of 6.0-13.0 mm.
Codice articolo Essentra :

10277034

Codice articolo precedente:

494642

2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,8468 €
1000 - 1999 0,805 €
2000 + 0,7631 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

84,68 €

100 x 0,8468 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro pannello compatibile 20.7 mm
Diametro inserto 19.8 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6; elastomero termoplastico
Colore Grigio
Dimensioni filettatura Non Threaded
Altezza totale 15.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci