Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.
Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.
A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza superficie | Serraggio massimo | Cutout Dimensions | Colore | Larghezza superficie | Materiale corpo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4657 € - 3,8355 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Nero
|
|
Nylon
|
||
| Richiedi il lead time qui |
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
Nero
|
|
|
|||
| 4,94 € - 7,6844 € | Richiedi il lead time qui |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
||
| 4,94 € - 7,6844 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
||
| 28,8541 € - 41,4455 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
||
| 7,497 € - 11,6621 € | Richiedi il lead time qui |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
||
| 10,7357 € - 19,075 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
||
| 19,8563 € - 30,1316 € | Richiedi il lead time qui |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
||
| 16,9542 € - 25,6993 € | Richiedi il lead time qui |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
||
| 6,3162 € - 7,018 € | Richiedi il lead time qui |
3.346 "
85.0 mm
|
|
75.0 x 25.0 mm
|
Naturale
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 6,3162 € - 7,018 € | Richiedi il lead time qui |
3.346 "
85.0 mm
|
|
75.0 x 25.0 mm
|
Naturale
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 6,3162 € - 7,018 € | Richiedi il lead time qui |
3.346 "
85.0 mm
|
|
75.0 x 25.0 mm
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 1,2937 € - 2,0125 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Nero
|
|
Nylon
|
||
| 2,3511 € - 3,2915 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Nero
|
|
Nylon
|
||
| 16,9542 € - 25,6993 € | 364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 "
110.0 mm
|
|
100.0 x 25.0 mm
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
||
| 2,3812 € - 3,3337 € | 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Nero
|
|
Nylon
|
||
| 2,3032 € - 3,2245 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Nero
|
|
Nylon
|
||
| 2,0962 € - 2,9346 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Nero
|
|
Nylon
|
||
| 2,2378 € - 3,1329 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Nero
|
|
Nylon
|
||
| 1,6692 € - 2,5965 € | 261 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
50.0 x 25.0 mm
|
Nero
|
|
Nylon