20059972
072152001E
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza maniglia | 3.287 in |
|---|---|
| Lunghezza maniglia | 83.5 mm |
| Larghezza maniglia | 1.417 in |
| Larghezza maniglia | 36.0 mm |
| Serraggio massimo | 39.0 mm |
| Serraggio massimo | 1.535 in |
| Lunghezza foro di montaggio | 50.0 mm |
| Lunghezza foro di montaggio | 1.969 in |
| Larghezza foro di montaggio | 25.0 mm |
| Larghezza foro di montaggio | 0.984 in |
| Finitura | Poliammide nera |
| Tipo chiave | Nessuna chiave |
| Materiale chiusura | Lega di zinco |
| Orientamento montaggio | Destrorsa |
| Specifiche | Non si comprime |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare