Menu Ricerca

Maniglia Girevole 24.5 mm 45.0 mm No Lock Nylon Nero

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Codice articolo Essentra :

20071349

Codice articolo precedente:

031820234E

57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 19,075 €
25 - 49 13,625 €
50 - 99 12,1804 €
100 - 249 11,3164 €
250 + 10,7357 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

19,08 €

1 x 19,075 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza alloggiamento 18.5 mm
Specifiche ‌IP 65, NEMA 4, DIN-EN 1774
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 031820234E sostituisce:

Maniglia Girevole 100.0 mm 25.0 mm Zamak Nero
Codice articolo Essentra : 10458303
Codice articolo precedente: 491422

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci