Menu Ricerca

Maniglia Girevole Naturale

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Codice articolo Essentra :

20078584

Codice articolo precedente:

708201136

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 24 7,018 €
25 + 6,3162 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

35,09 €

5 x 7,018 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza testa 11.5 mm
Altezza alloggiamento 18.5 mm
Specifiche DIN-EN ISO 1043-1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci