Menu Ricerca

Maniglia Girevole 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Nero

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Codice articolo Essentra :

20119416

Codice articolo precedente:

03082020547E

389 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 25,6993 €
25 - 49 18,3566 €
50 - 99 17,8984 €
100 + 16,9542 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

25,70 €

1 x 25,6993 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza alloggiamento 18.5 mm
Specifiche Non si comprime
Codice doganale 7907000090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci