Menu Ricerca

Maniglia Girevole 50.0 x 25.0 mm Nylon Nero

Le chiusure e le serrature alza e gira sono caratterizzate da un profilo basso che rientra quando non vengono utilizzate. Sono dotate di regolazione del raggio d'azione della presa, azione di compressione e facilità di montaggio. Ideali per una serie di applicazioni interne ed esterne, tra cui pannelli e armadi. Numerosi modelli tra cui scegliere, con diverse opzioni di chiave e una vasta gamma di materiali e finiture.
Codice articolo Essentra :

20121280

Codice articolo precedente:

072251001E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 3,1329 €
50 + 2,2378 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

3,13 €

1 x 3,1329 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza maniglia 83.5 mm
Larghezza maniglia 36.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci