Menu Ricerca

Maniglia Girevole 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Nero

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Codice articolo Essentra :

20070526

Codice articolo precedente:

3081223236E

19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 41,4455 €
25 - 49 29,6039 €
50 + 28,8541 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

41,45 €

1 x 41,4455 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza alloggiamento 18.5 mm
Specifiche Non si comprime
Codice doganale 8301409000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci