Menu Ricerca

Mini Swing Handle Locks

Disponibile

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.

A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Handle and Body Material: Die Cast Zinc Alloy, Zamak & Nylon
  • Handle Finish options: Black Powder Coated, Chrome Plated & Black Polyamide

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
33 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Serraggio massimo Finitura Materiale chiusura Tipo chiave Acquista
1,2937 € - 2,0125 € Richiedi il lead time qui
28,8541 € - 41,4455 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7,497 € - 11,6621 € Richiedi il lead time qui
10,7357 € - 19,075 € 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4,94 € - 7,6844 € Richiedi il lead time qui
6,3162 € - 7,018 € Richiedi il lead time qui
4,94 € - 7,6844 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6,3162 € - 7,018 € Richiedi il lead time qui
6,3162 € - 7,018 € Richiedi il lead time qui
19,8563 € - 30,1316 € Richiedi il lead time qui
16,9542 € - 25,6993 € Richiedi il lead time qui
2,3812 € - 3,3337 € 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2,3032 € - 3,2245 € 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2,0962 € - 2,9346 € 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2,3511 € - 3,2915 € Richiedi il lead time qui
16,9542 € - 25,6993 € 389 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2,7193 € - 3,8071 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6,0497 € - 8,4696 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19,8563 € - 30,1316 € 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7,1306 € - 11,0921 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
  • di 2
Maniglia Girevole 50.0 x 25.0 mm Nylon Nero

20059989

Fascia di prezzo
2,0125 € - 1,2937 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    83.5 mm
  • Larghezza maniglia
    36.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia Girevole 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Nero

20070526

Fascia di prezzo
41,4455 € - 28,8541 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Specifiche
    Non si comprime
  • Codice doganale
    8301409000
Maniglia Girevole 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Nero

20070533

Fascia di prezzo
11,6621 € - 7,497 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Specifiche
    Non si comprime
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia Girevole 24.5 mm 45.0 mm No Lock Nylon Nero

20071349

Fascia di prezzo
19,075 € - 10,7357 €

Livelli di giacenza
57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Specifiche
    ‌IP 65, NEMA 4, DIN-EN 1774
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia Girevole 28.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Nero

20070557

Fascia di prezzo
7,6844 € - 4,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Specifiche
    Non si comprime
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia Girevole Naturale

20078584

Fascia di prezzo
7,018 € - 6,3162 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    11.5 mm
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Specifiche
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia Girevole 24.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Nero

20070519

Fascia di prezzo
7,6844 € - 4,94 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Specifiche
    Non si comprime
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia Girevole Nero

20078607

Fascia di prezzo
7,018 € - 6,3162 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    11.5 mm
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Specifiche
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia Girevole Naturale

20078577

Fascia di prezzo
7,018 € - 6,3162 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    11.5 mm
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Specifiche
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia Girevole 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Nero

20070465

Fascia di prezzo
30,1316 € - 19,8563 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Specifiche
    Non si comprime
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia Girevole 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Nero

20070472

Fascia di prezzo
25,6993 € - 16,9542 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Specifiche
    Non si comprime
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia Girevole 50.0 x 25.0 mm Nylon Nero

20121273

Fascia di prezzo
3,3337 € - 2,3812 €

Livelli di giacenza
54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    83.5 mm
  • Larghezza maniglia
    36.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia Girevole 50.0 x 25.0 mm Nylon Nero

20121327

Fascia di prezzo
3,2245 € - 2,3032 €

Livelli di giacenza
64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    83.5 mm
  • Larghezza maniglia
    36.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia Girevole 50.0 x 25.0 mm Nylon Nero

20121310

Fascia di prezzo
2,9346 € - 2,0962 €

Livelli di giacenza
37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    83.5 mm
  • Larghezza maniglia
    36.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia Girevole 50.0 x 25.0 mm Nylon Nero

20121297

Fascia di prezzo
3,2915 € - 2,3511 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    83.5 mm
  • Larghezza maniglia
    36.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia Girevole 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Nero

20119416

Fascia di prezzo
25,6993 € - 16,9542 €

Livelli di giacenza
389 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Specifiche
    Non si comprime
  • Codice doganale
    7907000090
Maniglia Girevole 50.0 x 25.0 mm Nylon Nero

20121242

Fascia di prezzo
3,8071 € - 2,7193 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza maniglia
    83.5 mm
  • Larghezza maniglia
    36.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia Girevole 26.5 mm 45.0 mm No Lock Nylon Nero

20119423

Fascia di prezzo
8,4696 € - 6,0497 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Specifiche
    Non si comprime
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia Girevole 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Nero

20125066

Fascia di prezzo
30,1316 € - 19,8563 €

Livelli di giacenza
54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Specifiche
    Non si comprime
  • Codice doganale
    3926909790
Maniglia Girevole 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Nero

20125073

Fascia di prezzo
11,0921 € - 7,1306 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza alloggiamento
    18.5 mm
  • Specifiche
    Non si comprime
  • Codice doganale
    3926909790