Menu Ricerca

Maniglia Girevole 50.0 mm 25.0 mm Zamak Nero

Le chiusure e le serrature alza e gira sono caratterizzate da un profilo basso che rientra quando non vengono utilizzate. Sono dotate di regolazione del raggio d'azione della presa, azione di compressione e facilità di montaggio. Ideali per una serie di applicazioni interne ed esterne, tra cui pannelli e armadi. Numerosi modelli tra cui scegliere, con diverse opzioni di chiave e una vasta gamma di materiali e finiture.
Codice articolo Essentra :

20121242

Codice articolo precedente:

072180001E

44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 3,7142 €
50 + 2,653 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

3,71 €

1 x 3,7142 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza maniglia 83.5 mm
Larghezza maniglia 36.0 mm
Altezza alloggiamento 25.0 mm
Serraggio massimo 25.0 mm
Lunghezza foro di montaggio 50.0 mm
Larghezza foro di montaggio 25.0 mm
Finitura Poliammide nera
Tipo maniglia Maniglia di chiusura alza e gira
Comprende Nessun componente incluso
Tipo chiave Nessuna chiave
Materiale chiusura Zamak
Orientamento montaggio Universale
Specifiche Non si comprime
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci