Menu Ricerca

Maniglie a trazione - In plastica ad arco

Disponibile

La maniglie a trazione ad arco sono leggere e forniscono una finitura ergonomica più elegante. La gamma offre diverse tipologie di montaggio, anteriore o posteriore..

Codice Serie: SR5587, SR5586

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
47 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza totale Materiale maniglia Tipo di montaggio Colore maniglia Altezza totale Acquista
8,2311 € - 17,9421 € 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Push Fit
Nero
43.0 mm
10273715 4,1046 € - 4,5788 € Richiedi il lead time qui
M2
63.5 mm
Nylon 6
Prigioniero filettato
Nero
27.0 mm
9,9914 € - 21,7592 € 782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Nero
50.0 mm
9,4375 € - 10,5015 € 258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
112.4 mm
PPN
Prigioniero filettato
Nero
25.0 mm
10,5015 € - 11,676 € Richiedi il lead time qui
M5
140.0 mm
Nylon
Fissaggio a vite
Nero
50.0 mm
6,4805 € - 10,4462 € Richiedi il lead time qui
M8
146.0 mm
PA
Threaded Insert
Nero
42.0 mm
11,8914 € - 25,8807 € 843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Nero
41.0 mm
0,2221 € - 0,2614 € 14648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
15.0 mm
Nylon
Filettato
9.5 mm
4,7809 € - 6,4708 € Richiedi il lead time qui
M6
119.5 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Nero
35.0 mm
4,09 € - 4,09 € Richiedi il lead time qui
M6
145.0 mm
PA
Plain
Nero
40.0 mm
4,1453 € - 6,4483 € 1754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
Nylon 6
Plain
Nero
40.0 mm
3,7253 € - 4,1046 € Richiedi il lead time qui
M2
35.0 mm
Nylon 6
Prigioniero filettato
Grigio
27.0 mm
6,4805 € - 10,4462 € 4095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
145.0 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Nero
40.0 mm
11,8418 € - 25,7729 € 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Nero
41.0 mm
16,8929 € - 18,7488 € 271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Non Threaded
174.0 mm
PPN
Prigioniero filettato
Nero
39.0 mm
4,5381 € - 5,0394 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
86.0 mm
Nylon 6
Prigioniero filettato
Nero
27.0 mm
0,2221 € - 0,2614 € 16798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
15.0 mm
Nylon
Filettato
9.5 mm
0,0407 € - 0,0407 € Richiedi il lead time qui
M6
15.0 mm
Nylon
Filettato
9.5 mm
0,0783 € - 0,0913 € 12600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
17.0 mm
Nylon
Filettato
8.5 mm
0,2966 € - 0,3495 € Richiedi il lead time qui
M8
17.0 mm
Nylon
Filettato
10.5 mm
  • di 3
Maniglia inclinata 108.0 mm Non Threaded GF PA Nero

10259146

Fascia di prezzo
17,9421 € - 8,2311 €

Livelli di giacenza
53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    126.0 mm
  • Altezza totale
    43.0 mm
  • Lunghezza totale
    126.0 mm
  • Materiale estremità barra
    GF PA
  • Colore maniglia
    Nero
Impugnatura 28.5 mm M2 Nylon 6 Nero

10273715

Fascia di prezzo
4,5788 € - 4,1046 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    28.5 mm
  • Altezza totale
    27.0 mm
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
  • Colore maniglia
    Nero
  • Materiale maniglia
    Nylon 6
Impugnatura 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Nero

10259207

Fascia di prezzo
21,7592 € - 9,9914 €

Livelli di giacenza
782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    117.0 mm
  • Altezza totale
    50.0 mm
  • Colore maniglia
    Nero
  • Materiale maniglia
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiale
    Glass Filled Nylon 6
Impugnatura 89.9 mm Non Threaded PPN Nero

10273739

Fascia di prezzo
10,5015 € - 9,4375 €

Livelli di giacenza
258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza base
    3.2 mm
  • Distanza foro di montaggio
    89.9 mm
  • Altezza totale
    25.0 mm
  • Lunghezza totale
    112.4 mm
  • Colore maniglia
    Nero
Impugnatura 120.0 mm M5 Nylon Nero

10273760

Fascia di prezzo
11,676 € - 10,5015 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    50.0 mm
  • Lunghezza totale
    140.0 mm
  • Colore maniglia
    Nero
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Stile maniglia
    Maniglia curva
Impugnatura 117.0 mm M8 PA Nero

10260531

Fascia di prezzo
10,4462 € - 6,4805 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    145.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    117.0 mm
  • Altezza totale
    42.0 mm
  • Lunghezza totale
    146.0 mm
  • Materiale estremità barra
    PA
Impugnatura 120.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Nero

10259160

Fascia di prezzo
25,8807 € - 11,8914 €

Livelli di giacenza
843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    120.0 mm
  • Altezza totale
    41.0 mm
  • Colore maniglia
    Nero
  • Materiale maniglia
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiale
    Glass Filled Nylon 6
Cappuccio di copertura M6 Nylon Blu

10260579

Fascia di prezzo
0,2614 € - 0,2221 €

Livelli di giacenza
14648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Impugnatura 93.4 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Nero

10260517

Fascia di prezzo
6,4708 € - 4,7809 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    119.5 mm
  • Distanza foro di montaggio
    93.4 mm
  • Altezza totale
    35.0 mm
  • Lunghezza totale
    119.5 mm
  • Materiale estremità barra
    PA
Impugnatura 117.0 mm M6 PA Nero

10260494

Fascia di prezzo
4,09 € - 4,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    145.0 mm
  • Altezza totale
    40.0 mm
  • Lunghezza totale
    145.0 mm
  • Materiale estremità barra
    PA
  • Colore maniglia
    Nero
Maniglia a trazione 40.0 mm Nylon 6

20060589

Fascia di prezzo
6,4483 € - 4,1453 €

Livelli di giacenza
1754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    122.0 mm
  • Altezza totale
    40.0 mm
  • Colore maniglia
    Nero
  • Materiale maniglia
    Nylon 6
  • Materiale
    Nylon
Impugnatura 28.5 mm M2 Nylon 6 Grigio

10273692

Fascia di prezzo
4,1046 € - 3,7253 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    28.5 mm
  • Altezza totale
    27.0 mm
  • Lunghezza totale
    35.0 mm
  • Colore maniglia
    Grigio
  • Materiale maniglia
    Nylon 6
Impugnatura 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Nero

10260524

Fascia di prezzo
10,4462 € - 6,4805 €

Livelli di giacenza
4095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    145.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    117.0 mm
  • Altezza totale
    40.0 mm
  • Lunghezza totale
    145.0 mm
  • Materiale estremità barra
    PA
Impugnatura 120.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Nero

10259177

Fascia di prezzo
25,7729 € - 11,8418 €

Livelli di giacenza
105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza foro di montaggio
    120.0 mm
  • Altezza totale
    41.0 mm
  • Colore maniglia
    Nero
  • Materiale maniglia
    Glass Filled Nylon 6
  • Materiale
    Glass Filled Nylon 6
Impugnatura 138.0 mm Non Threaded PPN Nero

10273753

Fascia di prezzo
18,7488 € - 16,8929 €

Livelli di giacenza
271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza base
    174.0 mm
  • Larghezza base
    5.1 mm
  • Distanza foro di montaggio
    138.0 mm
  • Altezza totale
    39.0 mm
  • Lunghezza totale
    174.0 mm
Impugnatura M2 86.0 mm 2.4 mm Nylon 6

10389829

Fascia di prezzo
5,0394 € - 4,5381 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    27.0 mm
  • Lunghezza totale
    86.0 mm
  • Colore maniglia
    Nero
  • Materiale maniglia
    Nylon 6
  • Stile maniglia
    A trazione
Cappuccio di copertura M6 Nylon Rosso

10260562

Fascia di prezzo
0,2614 € - 0,2221 €

Livelli di giacenza
16798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Cappuccio di copertura M6 9.5 mm 15.0 mm Nylon Bianco

10260609

Fascia di prezzo
0,0407 € - 0,0407 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Cappuccio di copertura M8 Nylon Rosso

10260647

Fascia di prezzo
0,0913 € - 0,0783 €

Livelli di giacenza
12600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.5 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon
Cappuccio di copertura M8 10.5 mm 17.0 mm Nylon Arancione

10260715

Fascia di prezzo
0,3495 € - 0,2966 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    10.5 mm
  • Lunghezza totale
    17.0 mm
  • Colore
    Arancione
  • Materiale maniglia
    Nylon
  • Materiale
    Nylon