Menu Ricerca

Impugnatura 117.0 mm M6 PA Nero

Impugnatura a ponte in poliammide, un materiale resistente agli urti, leggero e versatile. Viene utilizzata per applicazioni come quelle elettriche, macchinari ed ebanisteria. Resiste agli urti, agli agenti atmosferici e ai raggi UV.
Codice articolo Essentra :

10260494

Codice articolo precedente:

466309

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 4,1923 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

419,23 €

100 x 4,1923 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza base 145.0 mm
Altezza totale 40.0 mm
Lunghezza totale 145.0 mm
Materiale estremità barra PA
Colore maniglia Nero
Materiale maniglia PA
Stile maniglia Barra piatta
Tipo maniglia Maniglia a ponte
Tipo di montaggio Plain
Codice doganale 3926909790
Dimensioni filettatura M6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci