Menu Ricerca

Maniglia inclinata 108.0 mm Non Threaded GF PA Nero

Impugnatura a ponte in poliammide GA, un materiale resistente agli urti, leggero e versatile. Viene utilizzata per applicazioni come quelle elettriche, macchinari ed ebanisteria. Resiste agli urti, agli agenti atmosferici e ai raggi UV.
Codice articolo Essentra :

10259146

Codice articolo precedente:

465928

103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 18,3907 €
50 + 8,4369 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

18,39 €

1 x 18,3907 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza base 126.0 mm
Altezza totale 43.0 mm
Lunghezza totale 126.0 mm
Materiale estremità barra GF PA
Colore maniglia Nero
Materiale maniglia GF PA
Stile maniglia A ponte con angoli smussati
Tipo maniglia Maniglia a ponte
Tipo di montaggio Push Fit
Codice doganale 3926300090
Dimensioni filettatura Non Threaded

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci