Le maniglie a trazione a ponte sono una soluzione molto resistente per aprire e chiudere porte e sportelli di armadietti pesanti. La gamma è disponibile in diversi materiali per adattarsi ai vari contesti e alla forza di trazione richiesta, con possibilità di montaggio anteriore o posteriore.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza totale | Distanza foro di montaggio | Materiale maniglia | Tipo di montaggio | Larghezza totale | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5306 € - 18,9773 € | 3239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 9
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 11,1923 € - 28,1468 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8 x 15
|
6.299 in
160.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 7,5306 € - 18,9773 € | 5425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8 x 9
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 11,0127 € - 27,6825 € | 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 9
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,2347 € - 0,2898 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
HDPE
|
Aggancio a scatto
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2722 € - 0,531 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
LDPE
|
Aggancio a scatto
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,1727 € - 0,3395 € | Richiedi il lead time qui |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
Aggancio a scatto
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 11,0127 € - 27,6825 € | 148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8 x 15
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 11,0127 € - 27,6825 € | 274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8 x 9
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,6565 € - 11,752 € | 2610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 6,3009 € - 15,8434 € | 2136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 4,3526 € - 10,9105 € | 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 6,3009 € - 15,8434 € | 633 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 6,3838 € - 16,0465 € | 8361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,1489 € - 15,4952 € | 5846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,6565 € - 11,752 € | 4340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 8,5946 € - 21,6179 € | 1044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
8.031 in
204.0 mm
|
7.047 in
179.0 mm
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,1489 € - 15,4952 € | 4085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10252567 | 5,5823 € - 14,0153 € | 2080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 9
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
| 6,5219 € - 16,0465 € | 635 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare