Menu Ricerca

Maniglia per imballaggi 11.5 mm Non Threaded HDPE

Codice articolo Essentra :

10126523

Codice articolo precedente:

157015000004

12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,2898 €
500 - 999 0,2608 €
1000 + 0,2347 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

72,45 €

250 x 0,2898 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza foro di montaggio 11.5 mm
Altezza totale 11.5 mm
Lunghezza totale 150.0 mm
Dimensioni filettatura Non Threaded
Colore Naturale
Materiale maniglia HDPE
Codice doganale 3926909790
Stile maniglia Maniglia piatta
Tipo di montaggio Aggancio a scatto
Tipo Pull Handle

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci