Menu Ricerca

Impugnatura 132.0 mm

Maniglia a trazione a ponte in termoplastica caricata con fibre di vetro. Modello con montaggio a vite. Adatta all'uso in ferrovia, su macchinari e attrezzature, come anche nelle apparecchiature industriali ed elettriche. Una maniglia economica e robusta. Provvista di foro passante liscio e vano per la vite.
Codice articolo Essentra :

10252710

Codice articolo precedente:

462244

533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 16,2396 €
100 + 6,4584 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

16,24 €

1 x 16,2396 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza foro di montaggio 132.0 mm
Altezza totale 45.0 mm
Lunghezza totale 156.0 mm
Colore Nero
Codice doganale 3926909790
Materiale Glass Filled Thermoplastic
Tipo 3

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci