Menu Ricerca

Impugnatura 120.0 mm M6 x 9

Duroplast Female Right Angle Pull Handle is lightweight Rectangular with 110.0 mm | 4.331 in between mounting holes for use on access cabinets, display equipment, or similar rear-mounted applications.
Codice articolo Essentra :

10252765

Codice articolo precedente:

462249

199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 27,6825 €
100 + 11,0127 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

27,68 €

1 x 27,6825 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza foro di montaggio 120.0 mm
Altezza totale 48.0 mm
Lunghezza totale 140.0 mm
Dimensioni filettatura M6 x 9
Colore Nero
Codice doganale 3926909790
Materiale Duroplast
Tipo 4

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci