Menu Ricerca

Impugnatura 179.0 mm

Bridge shaped Pull Handle made from Glass-filled Thermoplastic. Screw mount design. Suitable for use on railway, machinery and equipment, as well as industrial and electrical appliances. An economical, strong handle. Features a plain through-hole and recess for screw.
Codice articolo Essentra :

10252727

Codice articolo precedente:

462245

759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 22,1584 €
100 + 8,8095 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

22,16 €

1 x 22,1584 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza foro di montaggio 179.0 mm
Altezza totale 50.0 mm
Lunghezza totale 204.0 mm
Colore Nero
Codice doganale 3926909790
Materiale Glass Filled Thermoplastic
Tipo 3

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci