Menu Ricerca

Impugnatura 110.0 mm M6 x 9

Bridge shaped Pull Handle made from Glass-filled Thermoplastic. Screw mount design. Suitable for use on railway, machinery and equipment, as well as industrial and electrical appliances. An economical, strong handle. Features a brass female threaded blind bush.
Codice articolo Essentra :

10252581

Codice articolo precedente:

462231

6545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 15,8826 €
100 + 6,3026 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

15,88 €

1 x 15,8826 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza foro di montaggio 110.0 mm
Altezza totale 40.0 mm
Lunghezza totale 133.0 mm
Dimensioni filettatura M6 x 9
Colore Nero
Codice doganale 3926909790
Materiale Glass Filled Thermoplastic
Tipo 1

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci