Menu Ricerca

Leve di serraggio - Impugnatura conica/Perno filettato

Disponibile

Le leve di serraggio maschio con impugnatura conica sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura conica permette un pratico posizionamento per far leva in maniera ottimale quando viene montata su applicazioni filettate femmina.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
39 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza corpo Dimensioni filettatura Diametro base Acquista
7,2611 € - 16,9552 € 1310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.0 mm
M10
19.0 mm
5,7574 € - 13,456 € Richiedi il lead time qui
26.0 mm
M6
12.0 mm
5,7574 € - 6,4076 € 202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
M5
12.0 mm
6,2315 € - 6,9224 € Richiedi il lead time qui
37.0 mm
M8
15.0 mm
6,2315 € - 6,9224 € 1595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.0 mm
M8
15.0 mm
10,7561 € - 22,5879 € 820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.0 mm
M12
24.0 mm
5,7574 € - 6,4076 € Richiedi il lead time qui
26.0 mm
M6
12.0 mm
7,2611 € - 16,9552 € Richiedi il lead time qui
46.0 mm
M10
19.0 mm
7,2611 € - 16,9552 € Richiedi il lead time qui
46.0 mm
M10
19.0 mm
5,7574 € - 6,4076 € 2992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
M5
12.0 mm
9,6724 € - 22,5879 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.0 mm
M12
24.0 mm
6,2315 € - 14,5371 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.0 mm
M8
15.0 mm
5,7574 € - 6,4076 € 8332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
M6
12.0 mm
5,7574 € - 6,4076 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
M6
12.0 mm
5,1261 € - 5,1261 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
9.7 mm
21,3736 € - 21,3736 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
13.5 mm
19,0769 € - 19,0769 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
13.5 mm
25,1488 € - 26,4551 € 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
18.5 mm
34,9959 € - 34,9959 € Richiedi il lead time qui
M12
22.7 mm
18,8329 € - 18,8329 € 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
13.5 mm
  • di 2
Leva di blocco Prigioniero filettato M10 30.0 mm Nylon Arancione

10259320

Fascia di prezzo
16,9552 € - 7,2611 €

Livelli di giacenza
1310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    19.0 mm
  • Altezza corpo
    46.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    83.0 mm
Leva di blocco 43.0 mm Prigioniero filettato M6 20.0 mm Nero

10260425

Fascia di prezzo
13,456 € - 5,7574 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    12.0 mm
  • Altezza corpo
    26.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    43.0 mm
Leva di blocco 43.0 mm Prigioniero filettato M5 20.0 mm Nero

10260418

Fascia di prezzo
6,4076 € - 5,7574 €

Livelli di giacenza
202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    12.0 mm
  • Altezza corpo
    26.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    43.0 mm
Leva di blocco Prigioniero filettato M8 40.0 mm Nylon Arancione

10259313

Fascia di prezzo
6,9224 € - 6,2315 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    15.0 mm
  • Altezza corpo
    37.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    65.0 mm
Leva di blocco Prigioniero filettato M8 30.0 mm Nylon Arancione

10259306

Fascia di prezzo
6,9224 € - 6,2315 €

Livelli di giacenza
1595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    15.0 mm
  • Altezza corpo
    37.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    65.0 mm
Leva di blocco Prigioniero filettato M12 35.0 mm Nylon Arancione

10259344

Fascia di prezzo
22,5879 € - 10,7561 €

Livelli di giacenza
820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    24.0 mm
  • Altezza corpo
    51.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    104.0 mm
Leva di blocco Prigioniero filettato M6 20.0 mm Nylon Arancione

10259290

Fascia di prezzo
6,4076 € - 5,7574 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    12.0 mm
  • Altezza corpo
    26.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    43.0 mm
Leva di blocco Prigioniero filettato M10 40.0 mm Nylon Arancione

10259337

Fascia di prezzo
16,9552 € - 7,2611 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    19.0 mm
  • Altezza corpo
    46.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    83.0 mm
Leva di blocco 83.0 mm Prigioniero filettato M10 30.0 mm Nero

10260456

Fascia di prezzo
16,9552 € - 7,2611 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    19.0 mm
  • Altezza corpo
    46.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    83.0 mm
Leva di blocco Prigioniero filettato M5 20.0 mm Nylon Arancione

10259283

Fascia di prezzo
6,4076 € - 5,7574 €

Livelli di giacenza
2992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    12.0 mm
  • Altezza corpo
    26.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    43.0 mm
Leva di blocco 104.0 mm Prigioniero filettato M12 35.0 mm Nero

10260470

Fascia di prezzo
22,5879 € - 9,6724 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    24.0 mm
  • Altezza corpo
    51.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    104.0 mm
Leva di blocco 65.0 mm Prigioniero filettato M8 40.0 mm Nero

10260449

Fascia di prezzo
14,5371 € - 6,2315 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    15.0 mm
  • Altezza corpo
    37.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    65.0 mm
Leva di blocco 43.0 mm Prigioniero filettato M6 25.0 mm Nero

10261477

Fascia di prezzo
6,4076 € - 5,7574 €

Livelli di giacenza
8332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    12.0 mm
  • Altezza corpo
    26.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    43.0 mm
Leva di blocco 43.0 mm Prigioniero filettato M6 15.0 mm Nero

10261460

Fascia di prezzo
6,4076 € - 5,7574 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Braccio angolato
  • Diametro base
    12.0 mm
  • Altezza corpo
    26.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    43.0 mm
Leva di blocco 42.0 mm Prigioniero filettato M6 20.0 mm Nero

10275054

Fascia di prezzo
5,1261 € - 5,1261 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro base
    9.7 mm
  • Lunghezza maniglia
    42.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
Leva di blocco 65.0 mm Prigioniero filettato M8 50.0 mm Nero

10275108

Fascia di prezzo
21,3736 € - 21,3736 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro base
    13.5 mm
  • Lunghezza maniglia
    65.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
Leva di blocco 65.0 mm Prigioniero filettato M8 32.0 mm Nero

10275092

Fascia di prezzo
19,0769 € - 19,0769 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro base
    13.5 mm
  • Lunghezza maniglia
    65.0 mm
  • Lunghezza filetto
    32.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
Leva di blocco 92.0 mm Prigioniero filettato M12 32.0 mm Nero

10275146

Fascia di prezzo
26,4551 € - 25,1488 €

Livelli di giacenza
260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro base
    18.5 mm
  • Lunghezza maniglia
    92.0 mm
  • Lunghezza filetto
    32.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
Leva di blocco 108.0 mm Prigioniero filettato M12 63.0 mm Nero

10275177

Fascia di prezzo
34,9959 € - 34,9959 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro base
    22.7 mm
  • Lunghezza maniglia
    108.0 mm
  • Lunghezza filetto
    63.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
Leva di blocco 65.0 mm Prigioniero filettato M8 25.0 mm Nero

10275085

Fascia di prezzo
18,8329 € - 18,8329 €

Livelli di giacenza
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro base
    13.5 mm
  • Lunghezza maniglia
    65.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso