Menu Ricerca

Leva di blocco Prigioniero filettato M10 30.0 mm Nylon Arancione

Codice articolo Essentra :

10259320

Codice articolo precedente:

466009

1310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 16,9552 €
10 - 99 8,0739 €
100 - 199 7,6675 €
200 + 7,2611 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

16,96 €

1 x 16,9552 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Stile maniglia Braccio angolato
Diametro base 19.0 mm
Altezza corpo 46.0 mm
Lunghezza maniglia 83.0 mm
Lunghezza filetto 30.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6 caricato con vetro
Dimensioni filettatura M10
Codice doganale 3926909790
Altezza totale 57.0 mm
Tipo di montaggio Stud

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci