10259344
466011
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 23,1526 € |
| 10 + | 11,025 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Stile maniglia | Braccio angolato |
| Diametro base | 24.0 mm |
| Diametro base | 0.945 in |
| Altezza corpo | 2.008 in |
| Altezza corpo | 51.0 mm |
| Lunghezza maniglia | 104.0 mm |
| Lunghezza maniglia | 4.094 in |
| Lunghezza filetto | 1.378 in |
| Lunghezza filetto | 35.0 mm |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 caricato con vetro |
| Dimensioni filettatura | M12 |
| Codice doganale | 3926300090 |
| Altezza totale | 2.677 in |
| Altezza totale | 68.0 mm |
| Tipo di montaggio | Prigioniero filettato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare