10260425
466302
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 13,456 € |
| 10 - 99 | 6,4076 € |
| 100 - 199 | 6,0825 € |
| 200 + | 5,7574 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Stile maniglia | Braccio angolato |
| Diametro base | 12.0 mm |
| Diametro base | 0.472 in |
| Altezza corpo | 26.0 mm |
| Altezza corpo | 1.024 in |
| Lunghezza maniglia | 43.0 mm |
| Lunghezza maniglia | 1.693 in |
| Lunghezza filetto | 20.0 mm |
| Lunghezza filetto | 0.787 in |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 caricato con vetro |
| Dimensioni filettatura | M6 |
| Codice doganale | 3926300090 |
| Altezza totale | 32.0 mm |
| Altezza totale | 1.26 in |
| Tipo di montaggio | Prigioniero filettato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare