Menu Ricerca

Leva di blocco 65.0 mm Prigioniero filettato M8 32.0 mm Nero

Codice articolo Essentra :

10268803

Codice articolo precedente:

490962

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 10,005 €
100 - 199 9,5169 €
200 + 9,0289 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

100,05 €

10 x 10,005 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6 caricata con fibra di vetro
Materiale filettatura Acciaio
Altezza base 31.5 mm
Lunghezza maniglia 65.0 mm
Lunghezza filetto 32.0 mm
Dimensioni filettatura M8
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci