Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 + | 148,9142 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile |
Tipo di montaggio | Prigioniero filettato |
Materiale filettatura | Acciaio inossidabile |
Altezza base | 51.0 mm |
Altezza base | 2.008 in |
Diametro corpo | 22.7 mm |
Diametro corpo | 0.894 in |
Lunghezza maniglia | 108.0 mm |
Lunghezza maniglia | 4.252 in |
Raggio maniglia | 108.0 mm |
Raggio maniglia | 4.252 in |
Altezza totale | 79.0 mm |
Altezza totale | 3.11 in |
Dimensioni filettatura | M12 |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.