10285589
498501
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 + | 43,8836 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore del pulsante | Grigio |
|---|---|
| Colore | Naturale |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile |
| Tipo di montaggio | Prigioniero filettato |
| Materiale filettatura | Acciaio inossidabile |
| Altezza base | 0.382 in |
| Altezza base | 9.7 mm |
| Diametro corpo | 1.457 in |
| Diametro corpo | 37.0 mm |
| Lunghezza maniglia | 1.654 in |
| Lunghezza maniglia | 42.0 mm |
| Raggio maniglia | 42.0 mm |
| Raggio maniglia | 1.654 in |
| Altezza totale | 37.0 mm |
| Altezza totale | 1.457 in |
| Lunghezza filetto | 1.575 in |
| Lunghezza filetto | 40.0 mm |
| Dimensioni filettatura | M6 |
| Codice doganale | 7318190090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare