Le leve di serraggio maschio con impugnatura a goccia sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura a goccia permette un pratico posizionamento strategico per una leva ottimale, consentendo anche un risparmio di spazio e evitando un inutile ingombro.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Altezza totale | Raggio maniglia | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,2452 € - 54,2452 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 103,9113 € - 103,9113 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 41,4124 € - 43,5942 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 14,7706 € - 14,7706 € | 278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
|
||
| 15,8185 € - 15,8185 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
|
||
| 18,7468 € - 18,7468 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
|
||
| 40,3788 € - 84,2229 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 58,25 € - 58,25 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 80,8295 € - 160,126 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 112,6388 € - 223,1575 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 3,0261 € - 3,8137 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,0261 € - 3,8137 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 55,8816 € - 110,7196 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 77,5144 € - 153,5529 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 109,5957 € - 217,1287 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 3,0261 € - 3,8137 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 41,4124 € - 43,5942 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 74,4144 € - 74,4144 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 148,9142 € - 148,9142 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 43,8836 € - 43,8836 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare