Le leve di serraggio maschio con impugnatura a goccia sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura a goccia permette un pratico posizionamento strategico per una leva ottimale, consentendo anche un risparmio di spazio e evitando un inutile ingombro.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Altezza totale | Raggio maniglia | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,5322 € - 54,2452 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 8,5408 € - 8,5408 € | 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
|
||
| 9,0289 € - 10,005 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
|
||
| 14,7706 € - 14,7706 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
|
||
| 41,4124 € - 43,5942 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 74,4144 € - 74,4144 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 33,4744 € - 33,4744 € | 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
|
|
||
| 8,0528 € - 8,9427 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
|
||
| 7,6795 € - 8,5408 € | 211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
|
|
||
| 103,9113 € - 103,9113 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 40,3788 € - 84,2229 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 11,0815 € - 11,0815 € | 121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
|
||
| 7,6795 € - 8,5408 € | 307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
|
||
| 9,0289 € - 10,005 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
|
||
| 11,871 € - 13,1773 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
|
||
| 11,0098 € - 12,2155 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
|
|
||
| 54,2452 € - 54,2452 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 14,0385 € - 14,0385 € | 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
|
||
| 7,6795 € - 8,5408 € | 375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
|
||
| 9,0289 € - 10,005 € | 620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare