Menu Ricerca

Leve del cambio - Pomello rotondo

Disponibile

I pomelli della leva del cambio e gli alberi sono realizzati in acciaio molato e brunito. La maniglia a T è realizzata in plastica nera con un inserto in ottone; queste leve sono ideali per le applicazioni dove si cambia marcia attraverso un punto di articolazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
35 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro albero Dimensioni filettatura Lunghezza totale Materiale albero Acquista
Richiedi il lead time qui
8.1 mm
M6 x 1.0
72.0 mm
Acciaio
9,1707 € - 12,6556 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
M8 x 1.25
136.0 mm
Acciaio
14,498 € - 20,0072 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
M12 x 1.75
141.0 mm
Acciaio
Richiedi il lead time qui
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Acciaio
8,2463 € - 10,9759 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
M8 x 1.25
111.0 mm
Acciaio
10,6343 € - 14,6753 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Acciaio
Richiedi il lead time qui
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Acciaio
Richiedi il lead time qui
8.1 mm
M6 x 1.0
109.0 mm
Acciaio
12,3309 € - 15,4103 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Acciaio
Richiedi il lead time qui
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Acciaio
Richiedi il lead time qui
10.0 mm
M8 x 1.25
91.0 mm
Acciaio
Richiedi il lead time qui
12.0 mm
M10 x 1.5
139.0 mm
Acciaio
10,077 € - 13,9062 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
M10 x 1.5
114.0 mm
Acciaio
4,7771 € - 4,7771 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
M8
100.0 mm
Acciaio
6,0859 € - 6,0859 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
M6
80.0 mm
Acciaio inossidabile
8,4941 € - 8,4941 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
M10
125.0 mm
Acciaio inossidabile
11,1379 € - 11,1379 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
M12
125.0 mm
Acciaio inossidabile
4,6201 € - 4,6201 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
M6
100.0 mm
Acciaio
7,1853 € - 7,1853 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
M12
125.0 mm
Acciaio
4,9865 € - 4,9865 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
M8
125.0 mm
Acciaio
  • di 2
Leva del cambio 72.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acciaio

10322024


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    72.0 mm
  • Diametro albero
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 136.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Acciaio

10322215

Fascia di prezzo
12,6556 € - 9,1707 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    136.0 mm
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acciaio

10322253

Fascia di prezzo
20,0072 € - 14,498 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    141.0 mm
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.75
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Acciaio

10322284


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    268.0 mm
  • Diametro albero
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14 x 2.0
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 111.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Acciaio

10640951

Fascia di prezzo
10,9759 € - 8,2463 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    111.0 mm
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acciaio

10322246

Fascia di prezzo
14,6753 € - 10,6343 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    174.0 mm
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acciaio

10322277


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    216.0 mm
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.75
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 109.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acciaio

10322031


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    109.0 mm
  • Diametro albero
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acciaio

10641767

Fascia di prezzo
15,4103 € - 12,3309 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    176.0 mm
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.75
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acciaio

10322260


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    89.0 mm
  • Diametro albero
    8.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 91.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Acciaio

10322086


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    91.0 mm
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 139.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acciaio

10322239


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    139.0 mm
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 114.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acciaio

10322222

Fascia di prezzo
13,9062 € - 10,077 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    114.0 mm
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Colore
    Nero
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 100.0 mm M8 10.0 mm Acciaio

10498637

Fascia di prezzo
4,7771 € - 4,7771 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 80.0 mm M6 8.0 mm Acciaio inossidabile

10499009

Fascia di prezzo
6,0859 € - 6,0859 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 125.0 mm M10 12.0 mm Acciaio inossidabile

10498781

Fascia di prezzo
8,4941 € - 8,4941 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    125.0 mm
  • Diametro albero
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Naturale
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 125.0 mm M12 14.0 mm Acciaio inossidabile

10498866

Fascia di prezzo
11,1379 € - 11,1379 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    125.0 mm
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Colore
    Naturale
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 100.0 mm M6 8.0 mm Acciaio

10498958

Fascia di prezzo
4,6201 € - 4,6201 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Diametro albero
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 125.0 mm M12 14.0 mm Acciaio

10498873

Fascia di prezzo
7,1853 € - 7,1853 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    125.0 mm
  • Diametro albero
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Colore
    Naturale
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera
Leva del cambio 125.0 mm M8 10.0 mm Acciaio

10498675

Fascia di prezzo
4,9865 € - 4,9865 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    125.0 mm
  • Diametro albero
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
  • Stile maniglia
    Pomello a sfera