Gli inserti per tubi rotondi vengono sono componenti di protezione multifunzionali. Nella fase finale di un progetto, quando è richiesta una protezione elevata dagli urti, lo spessore della testa dell'inserto per tubi la garantisce efficacemente. La funzione principale è impedire l’ingresso di contaminanti come sporco, polvere e umidità, oltre a proteggere da bordi taglienti. Si inseriscono facilmente a mano o con un martello per un montaggio rapido. Sono comunemente utilizzati nelle applicazioni di formatura di tubi metallici per arredamento industriale, veicoli specializzati, segnaletica stradale e impalcature.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Nero Codice Serie: SRILTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h | h1 | Spessore massimo parete | D | Minimum Wall Thickness | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0946 € - 0,1472 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,1196 € - 0,1329 € | Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2202 € - 0,2446 € | Richiedi il lead time qui |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,7452 € - 1,1593 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,2594 € - 0,2882 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,4011 € - 0,4456 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,3502 € - 0,5448 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0215 € - 0,0335 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,4692 € - 2,7436 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,4109 € - 1,5677 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0236 € - 0,0262 € | Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2636 € - 0,4101 € | Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,065 € - 0,0722 € | Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0839 € - 0,0932 € | Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0861 € - 0,0957 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0994 € - 0,1104 € | Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1154 € - 0,1283 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,2467 € - 0,2741 € | 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,272 € - 0,3022 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,2854 € - 0,3171 € | Richiedi il lead time qui |
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare