Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 20.0 mm Nero LDPE - PCR

Codice articolo Essentra :

20753382

Codice articolo precedente:

20753382

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
3000 - 14999 0,0262 €
15000 + 0,0236 €
Confezione standard: 3000

Ordina a multipli di 3000

Totale ordine:

78,60 €

3000 x 0,0262 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 20.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Spessore massimo parete 2.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Colore Nero
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci