Menu Ricerca

Inserti rotondi per tubi - Multiuso PCR

Disponibile

Gli inserti per tubi rotondi vengono sono componenti di protezione multifunzionali. Nella fase finale di un progetto, quando è richiesta una protezione elevata dagli urti, lo spessore della testa dell'inserto per tubi la garantisce efficacemente. La funzione principale è impedire l’ingresso di contaminanti come sporco, polvere e umidità, oltre a proteggere da bordi taglienti. Si inseriscono facilmente a mano o con un martello per un montaggio rapido. Sono comunemente utilizzati nelle applicazioni di formatura di tubi metallici per arredamento industriale, veicoli specializzati, segnaletica stradale e impalcature.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Nero Codice Serie: SRILTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
70 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h h1 Spessore massimo parete D Minimum Wall Thickness Acquista
0,0188 € - 0,0293 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,9705 € - 1,0784 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
0,9694 € - 1,508 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
102.0 mm
2.0 mm
1,0355 € - 1,1505 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
0,0203 € - 0,0316 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
0,0952 € - 0,1058 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
5.0 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
0,0594 € - 0,0925 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
0,0628 € - 0,0698 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
34.0 mm
1.0 mm
0,0883 € - 0,0981 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
0,1036 € - 0,1152 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
50.0 mm
1.0 mm
0,1235 € - 0,1372 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
0,0861 € - 0,0957 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
0,2594 € - 0,2882 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
0,9864 € - 1,096 € 1140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
1,46 € - 1,6222 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
1,2315 € - 1,3683 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
0,0286 € - 0,0445 € 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
0,0426 € - 0,0663 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,0598 € - 0,0931 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
32.0 mm
1.0 mm
0,069 € - 0,0767 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0 mm
  • di 4
Inserto rotondo per tubi 10.0 mm Nero LDPE - PCR

20753122

Fascia di prezzo
0,0293 € - 0,0188 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 105.0 mm Nero LDPE - PCR

20753160

Fascia di prezzo
1,0784 € - 0,9705 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 102.0 mm Nero LDPE - PCR

20753153

Fascia di prezzo
1,508 € - 0,9694 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    102.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rotondo per tubi 127.0 mm Nero LDPE - PCR

20753238

Fascia di prezzo
1,1505 € - 1,0355 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 13.0 mm Nero LDPE - PCR

20753245

Fascia di prezzo
0,0316 € - 0,0203 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    4.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 48.0 mm Nero LDPE - PCR

20753597

Fascia di prezzo
0,1058 € - 0,0952 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.6 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Inserto rotondo per tubi 32.0 mm Nero LDPE - PCR

20753481

Fascia di prezzo
0,0925 € - 0,0594 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 34.0 mm Nero LDPE - PCR

20753498

Fascia di prezzo
0,0698 € - 0,0628 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 43.0 mm Nero LDPE - PCR

20753559

Fascia di prezzo
0,0981 € - 0,0883 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 50.0 mm Nero LDPE - PCR

20753610

Fascia di prezzo
0,1152 € - 0,1036 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 57.2 mm Nero LDPE - PCR

20753665

Fascia di prezzo
0,1372 € - 0,1235 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 42.0 mm Nero LDPE - PCR

20753542

Fascia di prezzo
0,0957 € - 0,0861 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 75.0 mm Nero LDPE - PCR

20753726

Fascia di prezzo
0,2882 € - 0,2594 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 120.0 mm Nero LDPE - PCR

20753214

Fascia di prezzo
1,096 € - 0,9864 €

Livelli di giacenza
1140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 168.3 mm Nero LDPE - PCR

20753337

Fascia di prezzo
1,6222 € - 1,46 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 150.0 mm Nero LDPE - PCR

20753306

Fascia di prezzo
1,3683 € - 1,2315 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 18.0 mm Nero LDPE - PCR

20753351

Fascia di prezzo
0,0445 € - 0,0286 €

Livelli di giacenza
5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 28.0 mm Nero LDPE - PCR

20753443

Fascia di prezzo
0,0663 € - 0,0426 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 32.0 mm Nero LDPE - PCR

20753474

Fascia di prezzo
0,0931 € - 0,0598 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 40.0 mm Nero LDPE - PCR

20753528

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,069 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm