Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 48.0 mm Nero LDPE - PCR

Codice articolo Essentra :

20753603

Codice articolo precedente:

20753603

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
800 - 3999 0,1104 €
4000 + 0,0994 €
Confezione standard: 800

Ordina a multipli di 800

Totale ordine:

88,32 €

800 x 0,1104 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 48.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Spessore massimo parete 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.5 mm
Colore Nero
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci