Menu Ricerca

Inserti rotondi per tubi - Multiuso PCR

Disponibile

Gli inserti per tubi rotondi vengono sono componenti di protezione multifunzionali. Nella fase finale di un progetto, quando è richiesta una protezione elevata dagli urti, lo spessore della testa dell'inserto per tubi la garantisce efficacemente. La funzione principale è impedire l’ingresso di contaminanti come sporco, polvere e umidità, oltre a proteggere da bordi taglienti. Si inseriscono facilmente a mano o con un martello per un montaggio rapido. Sono comunemente utilizzati nelle applicazioni di formatura di tubi metallici per arredamento industriale, veicoli specializzati, segnaletica stradale e impalcature.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Nero Codice Serie: SRILTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
70 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h h1 Spessore massimo parete D Minimum Wall Thickness Acquista
0,0286 € - 0,0445 € 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
0,2594 € - 0,2882 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
0,4011 € - 0,4456 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
0,1241 € - 0,1931 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
0,0644 € - 0,1003 € 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,0398 € - 0,0442 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,1248 € - 0,1942 € 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
0,1115 € - 0,1239 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
0,1308 € - 0,1454 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
0,1826 € - 0,2029 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
  • di 4
Inserto rotondo per tubi 18.0 mm Nero LDPE - PCR

20753351

Fascia di prezzo
0,0445 € - 0,0286 €

Livelli di giacenza
5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 75.0 mm Nero LDPE - PCR

20753726

Fascia di prezzo
0,2882 € - 0,2594 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 88.9 mm Nero LDPE - PCR

20753788

Fascia di prezzo
0,4456 € - 0,4011 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 44.5 mm Nero LDPE - PCR

20753566

Fascia di prezzo
0,1931 € - 0,1241 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 35.0 mm Nero LDPE - PCR

20753504

Fascia di prezzo
0,1003 € - 0,0644 €

Livelli di giacenza
1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 30.0 mm Nero LDPE - PCR

20753450

Fascia di prezzo
0,0442 € - 0,0398 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 45.0 mm Nero LDPE - PCR

20753573

Fascia di prezzo
0,1942 € - 0,1248 €

Livelli di giacenza
1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rotondo per tubi 50.8 mm Nero LDPE - PCR

20753627

Fascia di prezzo
0,1239 € - 0,1115 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 55.0 mm Nero LDPE - PCR

20753658

Fascia di prezzo
0,1454 € - 0,1308 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000
Inserto rotondo per tubi 63.5 mm Nero LDPE - PCR

20753696

Fascia di prezzo
0,2029 € - 0,1826 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Codice doganale
    3923509000