Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 27.0 mm Nero LDPE - PCR

Codice articolo Essentra :

20753436

Codice articolo precedente:

20753436

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
275 - 2749 0,4101 €
2750 - 13749 0,2929 €
13750 + 0,2636 €
Confezione standard: 2750

Ordina a multipli di 275

Totale ordine:

112,78 €

275 x 0,4101 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 27.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Spessore massimo parete 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Colore Nero
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci