Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 38.0 mm Nero LDPE - PCR

Codice articolo Essentra :

20753511

Codice articolo precedente:

20753511

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1250 - 6249 0,0722 €
6250 + 0,065 €
Confezione standard: 1250

Ordina a multipli di 1250

Totale ordine:

90,25 €

1250 x 0,0722 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 38.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Spessore massimo parete 3.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Colore Nero
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci