Proteggono contro bordi taglienti e offrono una finitura esteticamente gradevole. Presentano un design a pressione che consente la regolazione dei piedini e le rotelle, risparmiando tempo grazie all'eliminazione della necessità di forare.Utilizzati per proteggere dal bordo affilato del tubo e per una finitura estetica.Progettati per aggiungere altezza a piedini regolabili, ruote, piedini scorrevoliL'inserto tubolare a pressione è dotato di una filettatura per consentire la regolazione di un piede o di una ruota. Materiale: Acciaio, Lega di alluminio pressofuso, PA, Nylon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE con inserto in metallo Colore: Cromato, Naturale, Nero, Grigio Codice Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Gauge | Dimensioni filettatura | Materiale inserto | Colore | AxA | Materiale corpo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,3212 € - 46,1013 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
M16
|
Acciaio inossidabile
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 14,5456 € - 30,0402 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
M16
|
Ottone nichelato
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 21,8822 € - 45,1495 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
M12
|
Acciaio inossidabile
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 22,562 € - 46,5771 € | 101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
M12
|
Acciaio inossidabile
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 22,3212 € - 46,1013 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
M16
|
Acciaio inossidabile
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 14,5456 € - 30,0402 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 mm
|
M12
|
Ottone nichelato
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 2,0757 € - 5,1016 € | Richiedi il lead time qui |
1.3 mm
|
M10
|
Nylon
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| 0,7676 € - 2,0106 € | 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
M8
|
Nylon
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
| 22,562 € - 46,5771 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
M16
|
Acciaio inossidabile
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 22,3212 € - 46,1013 € | 182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
M10
|
Acciaio inossidabile
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 2,1633 € - 3,0569 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
M8
|
Nylon
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| 14,5456 € - 30,0402 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
M16
|
Ottone nichelato
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 16,1177 € - 30,0402 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 mm
|
M20
|
Ottone nichelato
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 0,7489 € - 0,934 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 mm
|
M8
|
Nylon
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
| 22,3212 € - 46,1013 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.0 mm
|
M20
|
Acciaio inossidabile
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 0,3597 € - 0,7554 € | 5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Metallo
|
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,6944 € - 1,4582 € | 6030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm - 1.5 mm
|
M8
|
Acciaio
|
Grigio
|
1.969 in
50.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,5775 € - 1,2128 € | 2177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm - 1.5 mm
|
M10
|
Acciaio
|
Grigio
|
1.575 in
40.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,5431 € - 1,1406 € | 3180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm - 1.5 mm
|
M12
|
Acciaio
|
Grigio
|
1.575 in
40.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,2268 € - 0,4764 € | 2650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm - 1.5 mm
|
M6
|
Acciaio
|
Grigio
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare