10274231
493634
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 15 | 46,5771 € |
| 16 + | 22,562 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| AxA | 50.0 mm |
|---|---|
| AxA | 1.969 in |
| H | 45.0 mm |
| H | 1.772 in |
| H1 | 10.0 mm |
| H1 | 0.394 in |
| Gauge | 1.5 mm |
| Dimensioni filettatura | M16 |
| Capacità massima di carico statico | 9500 N |
| Capacità massima di carico statico | 9500 N |
| Materiale corpo | PA |
| Materiale inserto | Acciaio inossidabile |
| Colore | Nero |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare