Menu Ricerca

Inserti quadrati per tubi con filetto

Disponibile

Proteggono contro bordi taglienti e offrono una finitura esteticamente gradevole. Presentano un design a pressione che consente la regolazione dei piedini e le rotelle, risparmiando tempo grazie all'eliminazione della necessità di forare.Utilizzati per proteggere dal bordo affilato del tubo e per una finitura estetica.Progettati per aggiungere altezza a piedini regolabili, ruote, piedini scorrevoliL'inserto tubolare a pressione è dotato di una filettatura per consentire la regolazione di un piede o di una ruota. Materiale: Acciaio, Lega di alluminio pressofuso, PA, Nylon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE con inserto in metallo Colore: Cromato, Naturale, Nero, Grigio, Codice Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
147 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Gauge Dimensioni filettatura Colore Materiale AxA Acquista
1,2194 € - 2,6471 € 525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
HIPS
13,0726 € - 26,9767 € 379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M12
Nero
PA
30.0 mm
0,6925 € - 1,4544 € 9740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
Acciaio
0,9588 € - 2,0135 € 2020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
M8
Naturale
Acciaio
0,2131 € - 0,4475 € 35200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nero
HDPE
0,8526 € - 1,7905 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
M8
Naturale
Acciaio
0,2048 € - 0,4302 € 1295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nero
HDPE
1,0324 € - 1,2931 € 530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
M10
Nero
Nylon
30.0 mm
0,2626 € - 0,5515 € 7650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
HDPE
0,2296 € - 0,4822 € 11600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
HDPE
0,5806 € - 1,5228 € 2855 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
Acciaio
0,9163 € - 1,9243 € 1520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M10
Naturale
Acciaio
0,2268 € - 0,4764 € 2650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Grigio
HDPE
0,752 € - 1,731 € Richiedi il lead time qui
M8
Nero
HIPS
13,9126 € - 13,9126 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M20
Nero
PA
40.0 mm
1,0268 € - 2,4835 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
HIPS
13,0726 € - 26,9767 € 281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M10
Nero
PA
30.0 mm
22,562 € - 46,5771 € 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
M20
Nero
PA
50.0 mm
4,3056 € - 9,0418 € 426 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
M10
Lega di alluminio pressofuso
22,3212 € - 46,1013 € 143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
M10
Nero
PA
40.0 mm
  • di 8
Inserto filettato M8 Quadrato 38.1 mm 2.0 mm HIPS Nero

10252895

Fascia di prezzo
2,6471 € - 1,2194 €

Livelli di giacenza
525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HIPS
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10273982

Fascia di prezzo
26,9767 € - 13,0726 €

Livelli di giacenza
379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
Inserto filettato 1.0 mm Acciaio

10291818

Fascia di prezzo
1,4544 € - 0,6925 €

Livelli di giacenza
9740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Gauge
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    7318190090
Inserto filettato 1.2 mm Acciaio

10291856

Fascia di prezzo
2,0135 € - 0,9588 €

Livelli di giacenza
2020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Gauge
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    7326909890
Metallo Inserto filettato 1.5 mm HDPE Nero

10286142

Fascia di prezzo
0,4475 € - 0,2131 €

Livelli di giacenza
35200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Inserto filettato 1.2 mm Acciaio

10291849

Fascia di prezzo
1,7905 € - 0,8526 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Gauge
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    7318190090
Inserto filettato HDPE

10286135

Fascia di prezzo
0,4302 € - 0,2048 €

Livelli di giacenza
1295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10289969

Fascia di prezzo
1,2931 € - 1,0324 €

Livelli di giacenza
530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Metallo Inserto filettato 1.5 mm HDPE Nero

10286173

Fascia di prezzo
0,5515 € - 0,2626 €

Livelli di giacenza
7650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Metallo Inserto filettato 1.5 mm HDPE Nero

10286159

Fascia di prezzo
0,4822 € - 0,2296 €

Livelli di giacenza
11600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Inserto filettato 1.0 mm Acciaio

10291825

Fascia di prezzo
1,5228 € - 0,5806 €

Livelli di giacenza
2855 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Gauge
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    7326909890
Inserto filettato 1.5 mm Acciaio

10291863

Fascia di prezzo
1,9243 € - 0,9163 €

Livelli di giacenza
1520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    7326909890
Metallo Inserto filettato M6 Quadrato 25.0 mm 1.5 mm HDPE Grigio

10303825

Fascia di prezzo
0,4764 € - 0,2268 €

Livelli di giacenza
2650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926909790
Inserto filettato M8 Quadrato 31.7 mm 2.0 mm HIPS Nero

10252871

Fascia di prezzo
1,731 € - 0,752 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HIPS
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10645109

Fascia di prezzo
13,9126 € - 13,9126 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
Inserto filettato M8 Quadrato 38.1 mm 2.0 mm HIPS Nero

10252888

Fascia di prezzo
2,4835 € - 1,0268 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HIPS
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10273975

Fascia di prezzo
26,9767 € - 13,0726 €

Livelli di giacenza
281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274262

Fascia di prezzo
46,5771 € - 22,562 €

Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
Inserto filettato 2.0 mm Lega di alluminio pressofuso

10163955

Fascia di prezzo
9,0418 € - 4,3056 €

Livelli di giacenza
426 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Gauge
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Lega di alluminio pressofuso
  • Codice doganale
    7616999099
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274187

Fascia di prezzo
46,1013 € - 22,3212 €

Livelli di giacenza
143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10