Menu Ricerca

Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

Heavy Duty Square Threaded Tube Insert has an M16 insert to accommodate adjustable square tube supports. It is resistant for high load capacity and with interference fit. Designed to add height adjustable feet, and use with machine feet. Made of black PA material.
Codice articolo Essentra :

10274118

Codice articolo precedente:

493620

11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 15 30,0402 €
16 + 14,5456 €
Confezione standard: 16

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

30,04 €

1 x 30,0402 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 50.0 mm
H 45.0 mm
H1 10.0 mm
Gauge 2.0 mm
Dimensioni filettatura M16
Capacità massima di carico statico 9500 N
Materiale PA
Materiale inserto Ottone nichelato
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci