Menu Ricerca

Inserti quadrati per tubi con filetto

Disponibile

Proteggono contro bordi taglienti e offrono una finitura esteticamente gradevole. Presentano un design a pressione che consente la regolazione dei piedini e le rotelle, risparmiando tempo grazie all'eliminazione della necessità di forare.Utilizzati per proteggere dal bordo affilato del tubo e per una finitura estetica.Progettati per aggiungere altezza a piedini regolabili, ruote, piedini scorrevoliL'inserto tubolare a pressione è dotato di una filettatura per consentire la regolazione di un piede o di una ruota. Materiale: Acciaio, Lega di alluminio pressofuso, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE con inserto in metallo, Lega di Alluminio Colore: Cromato, Naturale, Nero, Grigio Codice Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
146 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Gauge Dimensioni filettatura Colore Materiale AxA Acquista
0,9354 € - 1,9644 € 2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
M8
Naturale
Acciaio
0,7405 € - 1,5551 € 4425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Grigio
HDPE
1,2242 € - 2,5709 € 3395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Nero
HDPE
0,224 € - 0,4704 € 11800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nero
HDPE
0,7481 € - 0,9355 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
M8
Nero
PA
25.0 mm
0,3353 € - 0,7043 € 20275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Nero
HDPE
0,3796 € - 0,7972 € 2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Grigio
HDPE
0,5205 € - 1,093 € 7400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Nero
HDPE
0,6721 € - 1,4114 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Nero
HDPE
0,5665 € - 1,4856 € 2855 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
Acciaio
0,894 € - 1,8774 € 1520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M10
Naturale
Acciaio
0,9838 € - 2,4287 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
M8
Nero
PA
30.0 mm
0,2079 € - 0,4366 € 40200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Nero
HDPE
1,0002 € - 1,251 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
M8
Nero
PA
30.0 mm
1,0073 € - 2,6492 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
M10
Nero
PA
30.0 mm
1,0073 € - 1,2615 € 530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
M10
Nero
PA
30.0 mm
21,7768 € - 44,9768 € 127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
M12
Nero
PA
40.0 mm
0,7406 € - 1,5553 € 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
Naturale
Acciaio
22,0117 € - 45,4411 € 101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
M12
Nero
PA
50.0 mm
1,5696 € - 3,2961 € 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Nero
HDPE con inserto in metallo
  • di 8
Inserto filettato 1.2 mm Acciaio

10291856

Fascia di prezzo
1,9644 € - 0,9354 €

Livelli di giacenza
2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Gauge
    1.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    7326909890
Metallo Inserto filettato M10 Quadrato 50.0 mm 1.5 mm HDPE Grigio

10303900

Fascia di prezzo
1,5551 € - 0,7405 €

Livelli di giacenza
4425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926909790
Inserto filettato 2.0 mm HDPE Nero

10286722

Fascia di prezzo
2,5709 € - 1,2242 €

Livelli di giacenza
3395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Metallo Inserto filettato 1.5 mm HDPE Nero

10286159

Fascia di prezzo
0,4704 € - 0,224 €

Livelli di giacenza
11800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435533

Fascia di prezzo
0,9355 € - 0,7481 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Metallo Inserto filettato 1.5 mm HDPE Nero

10286197

Fascia di prezzo
0,7043 € - 0,3353 €

Livelli di giacenza
20275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Metallo Inserto filettato M10 Quadrato 30.0 mm 1.5 mm HDPE Grigio

10303764

Fascia di prezzo
0,7972 € - 0,3796 €

Livelli di giacenza
2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926909790
Inserto filettato HDPE

10286234

Fascia di prezzo
1,093 € - 0,5205 €

Livelli di giacenza
7400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Metallo Inserto filettato 1.5 mm HDPE Nero

10286272

Fascia di prezzo
1,4114 € - 0,6721 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Inserto filettato 1.0 mm Acciaio

10291825

Fascia di prezzo
1,4856 € - 0,5665 €

Livelli di giacenza
2855 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Gauge
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    7326909890
Inserto filettato 1.5 mm Acciaio

10291863

Fascia di prezzo
1,8774 € - 0,894 €

Livelli di giacenza
1520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    7326909890
Threaded Insert Square 30.0 mm 1.5 mm PA Black

10289884

Fascia di prezzo
2,4287 € - 0,9838 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Metallo Inserto filettato 1.5 mm HDPE Nero

10286142

Fascia di prezzo
0,4366 € - 0,2079 €

Livelli di giacenza
40200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10435564

Fascia di prezzo
1,251 € - 1,0002 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    41.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10289921

Fascia di prezzo
2,6492 € - 1,0073 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10289969

Fascia di prezzo
1,2615 € - 1,0073 €

Livelli di giacenza
530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274194

Fascia di prezzo
44,9768 € - 21,7768 €

Livelli di giacenza
127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
Inserto filettato 1.0 mm Acciaio

10291832

Fascia di prezzo
1,5553 € - 0,7406 €

Livelli di giacenza
2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Gauge
    1.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Materiale
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    7318190090
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274248

Fascia di prezzo
45,4411 € - 22,0117 €

Livelli di giacenza
101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
Inserto filettato M10 Quadrato 30.0 mm 2.0 mm HDPE con inserto in metallo Nero

10164075

Fascia di prezzo
3,2961 € - 1,5696 €

Livelli di giacenza
3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Materiale
    HDPE con inserto in metallo
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790